- 製品番号:
- SV 9640.360
- 製品説明
- ケーブル接続システムの構築に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 断面
- 1,354 mm²
- 長さ
- 2,400 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 110.61 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 28.93
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177299634
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Maxi-PLS バスバー、E-Cu 製、長さ:2400 mm、45x45 mm、バー断面積:1354 mm²