銅スペーサー Maxi-PLSバスバーと銅板バー用
製品番号:
SV 9676.503
Maxi-PLSと銅板フレックスバー用、汎用スペーサーとして使用可能。
製品構成
このページのPDFを生成
電子ブック
製品番号:
SV 9676.503
製品説明
汎用スペーサーとして使用できます。
材質
E-Cu
直径
30 mm
Ø hole
13 mm
高さ
20 mm
1パック
4 個
質量/パック
0.412 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.11
関税率番号
74198090
EAN
4028177597013
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Spacer roll, H: 20 mm, Ø 30 mm
取得認証
ABS
EN
DNV-GL
EN
Lloyds Register of Shipping
EN
資料
マニュアル
DE, EN, FR
データシート
一般技術情報
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH