- 製品番号:
- SV 9677.580
- 製品説明
- バスバーシステムの裏面および正面の接触防止に使用します。
- 材質
- ボトムトレー:ポリフェニレンエーテル(PPE)
トリムセクション:ポリフェニレンエーテル(PPE)
カバープロファイル:ポリアミド
中間カバー:ポリアミド製 - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- カバープロファイル、スリット入り、幅 50 mm
カバープロファイル、スリット入り、幅 100 mm
床面トレー
トリムセクション
バスバーホルダー用中間カバー - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 5.82 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177705449
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 製品説明
- SV Contact hazard protection cover, for busbar system SV 9677XXX, for TS, SE (W: 1200 mm)
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)