- 製品番号:
- SV 9677.730
- 製品説明
- 市販サーキットブレーカー(MCCB)用組立済み接続セット。開閉器とユニットアダプター(極数 3)間の電気的接続に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用品番
- 9677.700
- 9677.705
- 適用メーカー (タイプ)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 8.71 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 8.707
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177707054
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Connector kit, for component adaptor, SV 9677700/705, (ABB Tmax, Schneider NS)