- 製品番号:
- SV 9677.420
- 製品説明
- 丸形導体の接続に使用します。
- 材質
- 黄銅
- 表面
- すずめっき
- 適用サイズ
- 00
- 適用品番
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- 丸型ケーブル用コネクター
- 10 ‐ 95 mm²
- 1パック
- 3 個
- 質量/パック
- 0.129 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177705166
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
- SV Prism terminal, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 00 (SV 9677XXX), round conductor connection 10-95 mm²