この製品の販売終了日:: 2023/08/01
- 製品番号:
- SV 9677.840
- 製品説明
- コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。
- 材質
- ポリアミド
- 適用サイズ
- 1 ~ 3
- 適用品番
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 定格出力
- 1.5 VA
- 電源接続
- 丸形導体 2.5 mm² (長さ 1.5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 200 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- 丸型ケーブル用コネクター
- 2.5 ‐ 4 mm²
- 定格周波数
- 50 ‐ 60 Hz
- 適用
- 9,677.1
9,677.11
9,677.115
9,677.2
9,677.21
9,677.215
9,677.3
9,677.31
9,677.315
9,677.34 - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.327 kg
- 関税率番号
- 85043129
- EAN
- 4028177705241
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
- SV Current converter, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (SV 9677XXX), 200 A/5 A, 50-60 Hz