- 製品番号:
- SV 9677.910
- 製品説明
- ケーブルあるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理 - Clamping area height
- 20 mm
- Clamping area width
- 80 mm
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 定格電流 最大
- 1,600 A
- 寸法:
- 幅: 98 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 10 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.982 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.689
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177705302
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom