- 製品番号:
- SV 9677.915
- 製品説明
- ケーブルあるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理 - ケーブル引き出し口
- 上/下
- 電源接続
- サポート端子
- 定格電流 最大
- 1,000 A
- 寸法:
- 幅: 98 mm
- 丸型ケーブル用コネクター
- 185 ‐ 300 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 10 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.35 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.893
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Connection block, 1000 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 185-300 mm²