NH スリムライン スイッチディスコネクター

製品番号: SV 9677.065

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

製品番号:
SV 9677.065
仕様
極数 3、スイッチ付き
機能方法
自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないスイッチング
ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色
シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ
00
適用バスバーシステム間隔
185 mm
ケーブル引き出し口
電源接続
ねじ M8
Installation type
ねじ固定式
極数
3 極
定格電圧
690 V、三相
定格作動電流 最大
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
変換器組み込み用
はい
寸法:
幅: 50 mm
高さ: 676 mm
丸型ケーブル用コネクター
1.5 ‐ 95 mm²
適用バスバー
高さ: 10 mm
1パック
1 個
質量/パック
5.12 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.959
関税率番号
85369095
EAN
4028177806696
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
製品説明
SV NH slimline switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outet bottom, screw attachment
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報