- 製品番号:
- SV 9677.400
- 製品説明
- 長スリーブ付き圧着端子を使用する場合の、ケーブル接続エリアにおける接触防止を保証するための、延長用接続スペースカバーです。
- 材質
- ポリカーボネート
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 適用サイズ
- 00
- 適用品番
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- ケーブル引き出し口
- 下
- 注記:
- ケーブルアウトレットが上部にあるNH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターを使用する場合は、接続スペースカバーが必用です。
- 品番について
- ケーブル引き出し口が上部にあるNH スリムライン スイッチディスコネクターの場合も使用可能
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.2 kg
- 関税率番号
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 7.0
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 製品説明
-
SV Connection space cover, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 00, cable outlet bottom (185 mm)