- 製品番号:
- SV 9677.520
- 製品説明
- TS/SE エンクロージャー内へ、中心間隔 185 mmのバスバーシステムを固定するために使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 2 x システム固定パーツ(左/右)
2 x マウンティングセクション
取り付け部品を含む - 取り付けについてのご注意
- エンクロージャー内で、バスバーシステムの奥行き位置を自在に変更するには、TS システムセクション 17 x 73 mm(外側実装面用)がさらに必要となります。エンクロージャーの奥行きに合わせ、パーツを選びます。
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.99 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177705340
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV システム固定パーツ TS、SE用、中心間隔 185 mm、幅: 800 mm