接続アダプター

製品番号: SV 9677.900

丸型ケーブルの接続に使用します。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

製品番号:
SV 9677.900
材質
シャーシ:グラスファイバー強化型ポリエステル
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
適用バスバーシステム間隔
185 mm
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
ねじ M12
極数
3 極
定格電流 最大
800 A
定格電圧
690 V、三相
注記:
接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合は、接触クランプが必用です。
寸法:
幅: 100 mm
高さ: 665 mm
丸型ケーブル用コネクター
6 ‐ 240 mm²
適用バスバー
高さ: 10 mm
1パック
1 個
質量/パック
5 kg
銅の含有量 (kg / 個)
3.128
関税率番号
85369010
EAN
4028177705289
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV 接続アダプター、800A、690 V、極数 3、185 mm、ケーブル引き出し口 上/下、丸型ケーブルの接続 6~240 mm²
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報