- 製品番号:
- SV 9676.017
- 製品説明
- バスバーパッケージの機械的な安定性の向上に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
- 材質
- ステンレス
- 取り付けについてのご注意
- ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。
- 押し型ナット M10付きバスバー クロー
- 固定サイズ
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.06 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Busbar claw, for 2 busbars H: 10 mm, (Flat-PLS)