- 製品番号:
- DK 7507.020
- 仕様
- 19 インチ マウントフレーム付き
- メリット
- 工具不要の簡単組み立て
- オープンな19インチフレームシステムアクセサリー
- 材質
- 鋼板製
透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm - 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー(フラットパックで納入)
ウォール取り付け部 1個
グランドサポート 2個
トップパネル/グランドプレート 各2枚、ブラシストリップを介してのケーブル引き込みが可能なカットアウト付き
サイドパネル 2枚、施錠可能
透視ドア 1枚、施錠可能、安全ロック 3524 E、ドア開閉方向は選択可能
工具不要の接続部品付属
すべてのハウジングパーツに対し、そのシステムに適合するアースを取るためのアースセットです。
19インチマウントフレーム - 高さ単位(ユニット)
- 12 U
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 625 mm
奥行: 400 mm - 取り付け可能高さ、コンポーネント用
- 12 U
- 耐荷重
- 最大 600 N
- 注記:
- 実装可能奥行き(最大):リアパネルまで、奥行き - 58 mm
- 19インチ取り付け面が2つの場合の取り付け面間距離(最大):奥行き - 104 mm
- ドアの最大開角度は 210° です
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 26.45 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177551411
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 製品説明
- DK FlatBox, WHD: 600x625x400 mm, 12 U, with 482.6 mm (19") mounting frame
- 適合宣言書
- 製造者宣言書