- 製品番号:
- DK 7998.106
- 製品説明
- 標準化データセンターは、お客様にご用意していただいた建物・部屋に、ホットアイル/コールドアイル コンテイメントを加えて、組み立てられます。
- メリット
- エネルギー効率を高めます
- 暖気と冷気の一貫した分離を可能にする、ドアとカバーエレメントのコンビネーションから成るアイルコンテイメント
- 同梱品
- アドバイスとROI 計算
インフラストラクチャーへの納入および運び入れ
動作確認および引き渡し
ドキュメンテーション、訓練、ブリーフィング
ホットラインおよびサービス/サービス契約
高精度のアイルコンテイメント - 内法奥行き
- 7,000 mm
- 内法高さ
- 2,722 mm
- 内法幅
- 2,750 mm
- 温度管理 (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 冗長
- 数量 NSHV
- 1
- 数量、PDU ベーシック
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- コンビネーションされたネットワークラック/サーバーラック (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Design burglar protection
- はい
- 加湿および除湿設備
- オプション
- 部屋用消火設備
- オプション
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- n+1 冗長
- バージョン
- Single 6
- 寸法:
- 幅: 2,807 mm
高さ: 2,750 mm
奥行: 7,067 mm - 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 85480090
- EAN
- 4028177702462
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
- DK RiMatrix S Standard room, Single 6
- ソフトウェア
- ソフトウェア