この製品の販売終了日:: 2023/07/01
- 製品番号:
- DK 7990.103
- 仕様
- ソフトウェアアプライアンス:ハードディスク+ウインドウズ
- 製品説明
- RiZone はソフトウェアアプライアンスとして提供されます。ソフトウェアアプライアンスは、オープン仮想化フォーマット (OVF) のバーチャルサーバーとして提供され、データセンターにある既存のハードウェアで問題なく使用することができます。
- Product modification
- RiZone アプライアンスは、RiZone バージョン3.5と一緒に出荷されます。オペレーティングシステムとしては、現在のマイクロサイト オペレーティングシステム2012R2がサポートされています。ローカル データベースは、SQL Express 2012を利用しています。
- 注記:
- RiZone は、データセンターのインフラストラクチャー コンポーネント (OT デバイス) を監視するための SNMP V1/V2C および SNMP V3 プロトコルをサポートしています。RiZone はメーカーに依存せず、異種の OT デバイス ランドスケープで使用できます。
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.64 kg
- 関税率番号
- 85234920
- EAN
- 4028177665675
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- 製品説明
- RiZone Software Appliance, hard drive + Windows, RiZone Software Appliance (hard drive + Windows), (consists of the following article grouping 7990.103 + 7990.203 + 7990.303)