- 製品番号:
- DK 7320.814
- 製品説明
- CMC-TC センサー類や CMC III VX オンラインクイックハンドルへのケーブルの延長や CMC III アクセスセンサー 7030.128 (センサー1個あるいは一連のセンサー) の接続ケーブルとして使用します。
- 用途
- センサーケーブル延長
- 長さ
- 1 m
- 寸法:
- 長さ: 1 m
- インターフェース/接続箇所
- プラグ (タイプ): RJ12
ソケット(タイプ): RJ12 - 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 0.09 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
- DK Extension cable, For CMC III und FCS-Lüfter, Connector/Jack (type: RJ12