モニター/キーボードユニット 17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備

製品番号: DK 9055.412

17インチ TFTディスプレイ付き 1U サイズ スライドイン型ユニット。英語またはドイツ語のキーボードレイアウト。スライドレール付き。

製品番号:
DK 9055.412
メリット
ビデオ端子はアナログとデジタルの両方に対応
ケーブルは、給電網内部で安全に接続されています。
フロント側はロックできます。
一人で簡単に取り付け可能
塗装色
RAL 9005
同梱品
モニター/キーボードユニット、高さ1U
VGAケーブル
DVI ケーブル
USB ケーブル
Schuko (シュコー) 電源ケーブル
17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備
2 x PS/2 ケーブル
キーボード
タッチパッド内蔵
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
モニターユニットが閉じられているときの最大消費電力
1 W
稼働中の最大消費電力
32 W
インターフェース
VGA (D-SUB HD 15ピン)
DVI
1 x USB
PS/2
プラグ (タイプ)
電気機器コネクター(プラグ型) C14
レイアウト
米国式
品番について
納期についてはお問合せ下さい
寸法:
幅: 482.6 mm
奥行: 680 mm
動作温度範囲
5 °C...45 °C
取り付け可能寸法
取り付け可能奥行き(最小): 680 mm
取り付け可能奥行き(最大): 850 mm
ディスプレイ特性
斜流: 432 mm(17インチ)
サイズ: 4:3
コントラスト比: コントラスト比: 約1000:1
ディスプレイ輝度: 350 cd/m²
解像度、ディスプレイ: 1280 × 1024 ピクセル
色の数: 16,700,000
1パック
1 個
質量/パック
16.5 kg
関税率番号
85286200
EAN
4028177638402
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
製品説明
DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-english, RAL 9005
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル