この製品の販売終了日:: 2020/06/20
代替推奨製品:
7979823
- 製品番号:
- DK 7955.522
- 製品説明
- 各相の電力測定により IT ラック1台全体の要求電力が分かります。コンパクトな PDU により、どの IT ラックにも簡単にプロフェッショナルな電源供給を施すことが可能。さらに、TS IT ラックの場合は、工具不要の実装が可能です。コンパクトな形は、取り付けを容易にします。OLED (有機EL) ディスプレイがエネルギー消費量を表示します。組み込まれているウェブサーバーによりダイレクトにネットワークに接続でき、広範囲のユーザー管理が可能です。冗長電源はすべての相からに加え、既存の PoE ネットワークによっても実現されます。PDU は広範囲のモニタリング機能を提供します。高い信頼性は、1 %の測定精度によって保証されます。
- 材質
- アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
- 寸法:
- 幅: 44 mm
奥行: 62 mm
長さ: 1,955 mm - コンセントの数および型式
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- ソケット
- 20 x GB (タイプG、BS 1363)
4 x 電気機器コネクター(ソケット型) C19 - 定格電流 (最大)
- 32 A
- 給電
- 数: 1
給電回路ごとの相: 単相 - 接続ケーブル長さ
- 3 m
- 電源接続
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- 動作温度範囲
- 0 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 10...95 %
- 保管温度範囲
- -25 °C...70 °C
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT: ≤ 2,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 6.06 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
- DK PDU UK, metered version, Energy measurement per phase, WLD: 44 x1.955 x62 mm, 20xBS 1363, 4xC19, black, CEE, 1~, 32 A