- 製品番号:
- SK 3313.470
- 仕様
- DX
- メリット
- ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
- エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
- 温度監視と温度調節
- 標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
- インバータ制御式コンプレッサーは、冷却能力を需要に適合させます。
- LCP DX 特有のメンテナンスを行う場合は、サーバーエンクロージャーと冷却装置を切り離してください。
- 用途
- 中小規模のサーバールーム冷却に最適です
- 1台、または2台のラックを別々に冷却可能
- 機能方法
- 連結エンクロージャー内に設置するための LCP。暖かい空気は機器背面のエア通路から吸引され、高性能熱交換器レジスターを通して冷却され、再びルームあるいはコールドアイルに吹き込まれます。
- 吸収された熱エネルギーは屋外にある凝縮器の周囲へ放出されるので、設置室の温度上昇はありません。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- オプション
- 加湿装置
除湿および追加加熱装置
凝縮水ポンプ
低温凝縮器 / 高温凝縮器 (-40 °C / +53 °C)
- 仕様
- 列単位冷却
- モニタリング
- イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
- RiZoneへの統合
- 調節範囲
- 8 ‐ 35 kW
- 総冷却能力 / ファンモジュール数
- 35 kW/3
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 9,900 m³/h
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
- 適用エンクロージャータイプ
- VX IT
- 適用エンクロージャーに取り付け
- 面一
- 定格電圧
- 380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 22.4 A
- 最大冷却能力
- 35 kW
- 電源接続
- 端子台結線方式
- デューティーサイクル
- 100 %
- 冷却剤
- 冷媒
- ECファン
- はい
- SNMP カード
- はい
- 稼働中もファンの交換ができます
- はい
- 温度制御
- 無段階ファンコントロール
- インバーター制御の圧縮機
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 40 A
- 動作温度範囲
- 5 °C...35 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 68 dB(A)
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 20
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 300 kg
- 関税率番号
- 84195080
- EAN
- 4028177953987
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
-
LCP Inline DX, 35 kW, flush, RAL 7035, WHD: 600 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz