- 製品番号:
- SK 3301.320
- 仕様
- 片面粘着剤付き
- 製品説明
- 19インチ取り付け面左右のエアフローの遮へいに使用します (エンクロージャー高さ2000 mm 用)。
- 材質
- 発泡ポリウレタン
難燃性、UL 94(HF1)に準拠 - 塗装色
- アントラシート
- シール箇所
- LCPおよび19インチマウンティングレール
- 寸法:
- 幅: 210 mm
高さ: 1,915 mm
奥行: 110 mm - 適用
- 幅: 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.335 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177504424
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SK Vertical shielding, Sealing between side panel/LCP and 482.6 mm (19") level, WHD: 210x1915x110 mm, for enclosure height 2000 mm, Cellular PU foam, self-adhesive on one side