垂直仕切板 TS IT用

製品番号: SK 3301.390

19インチ架装面左右のエアフローの遮蔽用(エンクロージャーの高さ:2000 mm)

製品番号:
SK 3301.390
仕様
片面粘着剤付き
製品説明
19インチ取り付け面左右のエアフローの遮へいに使用します (エンクロージャー高さ2000 mm 用)。
材質
発泡ポリウレタン
難燃性、UL 94(HF1)に準拠
塗装色
アントラシート
シール箇所
サイドパネルおよび19インチマウンティングレール
寸法:
幅: 184 mm
高さ: 1,910 mm
奥行: 84 mm
適用
幅: 800 mm
1パック
1 個
質量/パック
0.918 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177507999
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SK Vertical shielding, Sealing between side panel/LCP and 482.6 mm (19") level, WHD: 184x1910x84 mm, Cellular PU foam, self-adhesive on one side