- 製品番号:
- SK 3313.016
- 仕様
- LCP ラック/インライン CW 用
- 製品説明
- 冷却能力を上げるために、LCP にファンモジュールを追加できます。ファンモジュールの追加により、同様に冗長性を得ることもでき、あるいはLCPの消費電力を減らすこともできます。
- メリット
- 稼働中も接続可能
- ファンモジュールの交換に工具は不要
- 機能方法
- LCP にファンモジュールを取り付けると、それぞれのタイプの風量が増し、それによって冷却能力も増加します。十分な冷却能力があれば、ファンモジュールの追加を、冗長性の作成に使用できます。必要な風量を超えてファンを後付けすることにより、ファンが低速で動作するため、電気エネルギーの消費量を削減できます。同様に、デバイスの騒音レベルも大幅に低減されます。
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ファンユニット 1個
ECファン
配線済み
取り付け部品を含む
- 定格出力
- 500 W
- 回転速度
- 3,780 rpm
- 風量 (無障害フロー)
- 1,990 m³/h
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 6.9 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005