- 製品番号:
- SK 3311.360
- 仕様
- 凝縮器
- 製品説明
- 冷媒ベースで稼働する LCP に、凝縮器ユニットは必要不可欠であり、それには外付けの凝縮器および冷凍サイクル内の圧力に応じ回転速度が調整される 2台のファンも含まれます。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 表面
- 静電粉体塗装、亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 9003
- 同梱品
- ベーシックユニット
組み立て部品を含む
- 最大冷却能力
- 12 kW
- 温度制御
- 回転速度コントロール (ファン)
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R410A
冷却剤: -
- 寸法:
- 幅: 1,303 mm
高さ: 915 mm
奥行: 620 mm
- 総冷却能力 / ファンモジュール数
- 2
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 29 kg
- 関税率番号
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
-
空冷式凝縮器、LCP ラック/インライン DX 用、ルーフ (屋根) あるいは壁面に設置します。電源:230V、三相、50/60Hz、幅x高さx奥行:1308x928x620 mm、RAL 9003