- 製品番号:
- SK 3311.380
- 仕様
- フリークーラー付き凝縮器
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 表面
- 静電粉体塗装、亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 9003
- 同梱品
- ベーシックユニットおよび外付けの凝縮器ユニット
組み立て部品を含む - 最大冷却能力
- 35 kW
- 温度制御
- 回転速度コントロール (ファン)
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R410A
冷却剤: 水-グリコール - 寸法:
- 幅: 3,048 mm
高さ: 1,270 mm
奥行: 1,100 mm - 総冷却能力 / ファンモジュール数
- 2
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 285 kg
- 関税率番号
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
- 空冷式ハイブリッド凝縮器、LCP インライン DX/FC (35kW) 用、ルーフ (屋根) あるいは壁面に設置します。電源:400V、三相、50/60Hz、幅x高さx奥行:3048x1270x1110 mm、RAL 9003