この製品の販売終了日:: 2021/12/31
この製品の後継品は、:
3166230
- 製品番号:
- SK 3164.620
- メリット
- トップパネル付き仕様の場合はカットアウトの必要がなく、取り付けが簡単です。
- 配線済み
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ルーフ型ファン
取り付け部品を含む - 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.3 A
60 Hz の場合: 0.35 A - 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 240 mm
奥行: 800 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- 内部循環 IP 54
- 注記:
- 通気孔付きベーストリムパネル2枚を使用した状態で逆圧が 40 Pa ある場合は、風量が 800 m³/h に低下します
- 動作温度範囲
- 20 °C...55 °C
- 質量/パック
- 30 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
- SK Roof-mounted fan, with roof plate, for TS and TS IT in the office sector, WHD: 800x240x800 mm, 1500 m³/h,