- 製品番号:
- SK 3232.701
- メリット
- 間接式フリークーリング - 内蔵型と外付け型
- 冷水サイクル内の高効率ポンプ
- インバーター制御ポンプ
- 2台の高性能圧縮機
- 最大 8 台のチラーを段階的に接続することが可能
- 仕様
- 操作部はフロント、空気は両サイドパネルから取り込み、排気は上方に行うコンパクトな構造。
- 圧力密閉型システム
- バイパス内蔵
- 用途
- 特に IT アプリケーションの冷却に使用します (例、LCP や CRAC)
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- チラー、配線済み
多言語に翻訳された文書
機能図および配線図を含む
- オプション
- フリークーラー(15 kW以上)の組み込み可能注意事項を遵守してください。
別置きバッファータンク
飲料水の供給による非常冷却システム
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 23 A
- タンク
- 材質: スチール製タンク、10 mm の凝縮水防止断熱材付き
量: 48 l
- Cooling output (footnote)
- グリコールを 35 %使用した時の冷却能力
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 15 kW
- Pump pressure
- 2.5 バール
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- 水配管接続
- G 1½ インチめねじ
- 動作質量
- 448 kg
- 冷却回路数
- 1
- モニタリング
- 水入口、冷媒およびポンプのパラメーターや各種アラーム、さらにオプションの冷却機器やエネルギー効率など、システムに関連するすべてのパラメーターを監視します。
- イーサネットを介した SNMP / Modbus によるユニットの直接接続が可能
- RiZoneへの統合
- 注記:
- フリークーラーを取り付けた場合、機器のタイプによっては、冷却出力、寸法、または重量に誤差が出る可能性があります
- 出力データは、それぞれのオプションパッケージによって異なります。IT チラーコンフィギュレーターを参照してください。技術的仕様は予告なく変更される場合があります
- IT チラーの場合、ポンプおよびタンクはオプションとして選択可能です。このオプション装備の場合は、それらの仕様 (テクニカルデータ) が適用されます
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 10,880 m³/h
- 寸法:
- 幅: 810 mm
高さ: 1,542 mm
奥行: 1,800 mm
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 5 °C...15 °C
- 動作温度範囲
- -20 °C...43 °C
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 28 バール
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 6.9 kW
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 400 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177682214
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 製品説明
-
SK Chillers for IT cooling, 15 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 810x1542x1800 mm