- 製品番号:
- SK 3311.492
- 仕様
- LCU DX 6.5 kW
- メリット
- VX IT サーバーラックあるいはマイクロ データセンター内への室内ユニットの組み込みによる省スペース ソリューション
- ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
- サーバー流入エア温度の制御
- インバーター制御の圧縮機により、冷却能力は常にエンクロージャー内の熱損失に適応します。
- 吸収された熱エネルギーは、(インバーター制御式) 室外ユニットの周囲へ放出されるので、室内の温度上昇はありません。
- 用途
- VX IT サーバーラックとマイクロ データセンター用クーリングユニット
- 機能方法
- この装置は、IT 特有の「フロントからバックへ」の気流循環をサポートし、サーバー吸込み口空気温度を設定されている目標値に調整します。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- 室内ユニット:RAL 7035
室外ユニット:白
- 同梱品
- 室内ユニット (蒸発器)
室外ユニット (インバーター制御式)
表示機器や操作機器付き 482.6 mm (19インチ)機器取り付け面
排水用ホース
- VX 内への取り付け方法
- 標準型やダイナミック型 19インチ マウンティングレールは、幅方向に、センターより 50 mm 互い違いに配置する必要があります。
- VX フレームの前縁から 19インチ マウンティングレール前までの距離は、最低 100 mm 必用です
- 室内ユニットを固定するためには、内側実装面用のシステムセクション 2本が必要になります。
- ラック内のコールドエリアとホットエリア仕切るにはエアガイドプレートが必要になります
- 下方への配線にはベースが必要になります
- 注記:
- 最低冷却能力を下回ると、給気温度が不安定になる可能性があります
- 電源は室外ユニットに接続します。室内ユニットには、室外ユニットから給電されます。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- 室内ユニット IP 20
- 室外ユニット IP X4
- 調節範囲
- 3 ‐ 6.5 kW
- 最大冷却能力
- 6.5 kW
- 電源接続
- 端子台結線方式
- デューティーサイクル
- 100 %
- 使用温度
- 記載されている使用温度は、室外ユニットに関する値です。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
幅: = 800 mm
高さ: ≥ 1,800 mm
奥行: ≥ 1,000 mm
- 寸法 (室内ユニット)
- 幅: 105 mm
高さ: 1,550 mm
奥行: 820 mm
- 寸法 (室外ユニット)
- 幅: 845 mm
高さ: 700 mm
奥行: 320 mm
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz
- 適用ヒューズ
- 20 A
- 定格電流
- 15.9 A
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 121.5 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177709300
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK LCU DX セパレート型クーリングユニット 6.5 kW、冷媒方式の IT ラックおよびマイクロデータセンター冷却、室外ユニット (インバーター圧縮機を採用) x 1、室内ユニット x 1、シングル構成