- 製品番号:
- SK 3312.810
- 製品説明
- バンドルは、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT ラックに求められているエネルギー効率の高い冷却の要件に最適に対応します。IoT インターフェースのインターフェースと組み合わせると、さまざまなシステム、ならびに、監視およびエネルギー管理機能とのコミュニケーションが行われます。
- メリット
- 回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、省エネを実現
- ユニークなマルチ電圧式により、全世界での使用が可能。
- タッチディスプレイおよびインテリジェント インターフェースにより、直感的な操作
- 仕様
- このバンドル品に関してリストアップされている個々のコンポーネントの詳細情報、説明、仕様 (テクニカルデータ) については、それぞれの製品ページをご覧ください
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- バンドル品は次の個々のコンポーネントで構成されています:
ウォール型クーリングユニット (3187.930)
IoT インターフェース (3124.300)
温度センサー (3124.400)
接続ケーブル (7030.091)
面ファスナーケーブルホルダー (7111.350)
- 有効冷却能力 L22 L30
- 3,000 W
- 定格電圧
- 110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力
- 1.05 kW
- 電源接続
- 差し込み式ターミナルストリップ
- 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 294 mm
- デューティーサイクル
- 100 %
- 温度制御
- e+コントローラー
- プロトコル
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- 動作温度範囲
- -20 °C...60 °C
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 25 バール
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 設定範囲
- 20 °C...50 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP24
- 内部循環 IP 55
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 1.15 kg
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 55.2 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177944558
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK IT wall cooling unit Blue e+, 2kW, With IoT Interface, WHD: 450x1600x294 mm