この製品の販売終了日:: 2018/01/31
この製品の後継品は、:
8640003
- 製品番号:
- TS 8601.800
- 仕様
- 密閉型
- 製品説明
- ベースエレメントは、トリムパネルとコーナーピース 2個で構成されています。
- 材質
- ベース前後部:鋼板
カバーキャップ:プラスチック - 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7022
カバーキャップ:RAL 9005 - 同梱品
- 2 x ベースエレメント
カバーキャップ 4個
取り付け部品を含む - 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 800 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS IT - 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 5.036 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177208575
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- TS ベースエレメント、前後、100 mm 鋼板製、RAL 7022、幅: 800 mm