この製品の販売終了日:: 2018/01/31
この製品の後継品は、:
8640033
- 製品番号:
- TS 8601.065
- 製品説明
- ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 2 x ベースサイド部
取り付け部品を含む - 取り付けについてのご注意
- 連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。こjこではベース連結ブラケットが必要となります。
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 600 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS IT - 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 2.07 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177237193
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- TS ベースサイド部、100 mm ベースエレメント前後用、鋼板製、RAL 7035、幅: 600 mm