- 製品番号:
- TS 8702.200
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- 同梱品
- 前後部用ブラインドカバー 1枚
コーナーピース 2個、取り外し可能なトリムパネル付き
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。 - 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8: = 1,200 mm
エンクロージャータイプ: SE - 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 14.82 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177299986
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- TS ベースエレメント、前後、200 mm ステンレス製、TS、SE用、幅: 1200 mm