- 製品番号:
- SO 2801.200
- 製品説明
- コーナーピースとサイドカバー付き前側後側のトリムパネル
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7022
- 同梱品
- コーナーピース 4個
トリムパネル 2枚、フロント/リア
2 x トリムパネル (サイド)
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
トリムパネル 2枚、フロント/リア
トリムパネル(サイド) 100 mm 2枚 - 寸法:
- 高さ: 100 mm
奥行: 279 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: AE
幅: = 1,000 mm
奥行: = 300 mm - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 8.6 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177032538
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- AE Base/plinth, complete, for AE, for WD: 1000x300 mm, H: 100 mm, Sheet steel