- 製品番号:
- VX 8660.120
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 耐荷重
- 最大許容荷重:レベル調整エレメントあたり 2500 N
- 注記:
- VX、VX IT、VX SE、TX、TS、TS IT、PC、IW、TP と VX ベースシステムをコンビネーションで使用可能
- 基礎の荷重能力についてはチェックが必要です
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 質量/パック
- 0.612 kg
- 1パック
- 4 個
- 適用
- VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177984813
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- VX レベル調整エレメント、VX ベースシステム用、高さ 100 mm