- 製品番号:
- TS 8600.865
- 製品説明
- システム拡張用のシステム穴付き。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 1 x フレーム
トリムパネル 2枚、フロント/リア
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。 - 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 800 mm
奥行: = 600 mm - 型式等級、UL 50E に準拠
- Type 1, 12
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 15.05 kg
- EAN
- 4028177487277
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- TS ケーブルアレンジスペース TS、SE用、高さ: 200 mm、WD: 800x600 mm