モジュール式ベース TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用

製品番号: PS 2907.000

床とエンクロージャー間のベース内での安全なケーブルガイド(配線の引き回し)のために使用します。

製品番号:
PS 2907.000
製品説明
床とエンクロージャー間のベース内での安全なケーブルガイド(配線の引き回し)のために使用します。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品
底板 4枚
注記:
ベース幅 200 mm ごとに底板1枚が必要です。
寸法:
幅: 175 mm
適用
奥行: = 400 mm
1パック
4 個
質量/パック
2.396 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177034297
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
PS モジュール式ベース TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用、D: 400 mm、ステンレス、1.4301 (AISI 304)
資料
Info sheet