- 製品番号:
- PS 2908.000
- 製品説明
- 床とエンクロージャー間のベース内での安全なケーブルガイド(配線の引き回し)のために使用します。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- 底板 4枚
- 注記:
- ベース幅 200 mm ごとに底板1枚が必要です。
- 寸法:
- 幅: 175 mm
- 適用
- 奥行: = 500 mm
- 1パック
- 4 個
- 質量/パック
- 3.272 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177034310
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- PS モジュール式ベース TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用、D: 500 mm、ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 資料
- Info sheet