この製品の販売終了日:: 2024/03/31
この製品の後継品は、:
8660008
- 製品番号:
- VX 8640.008
- 製品説明
- エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。
- 材質
- ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック - 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm
4 x コーナーカバー
1 x 連結部カバー
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
取り付け部品を含む - 注記:
- ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
幅: = 1,600 mm - 型式等級、UL 50E に準拠
- Type 1, 12
- 質量/パック
- 7.8 kg
- 1パック
- 2 個
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177958814
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- VX ベース コーナーピース、前後ベース トリムパネル付き、鋼板製、高さ: 100 mm、幅: 1600 mm