- 製品番号:
- VX 8660.044
- 仕様
- 新バージョン
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
奥行: = 800 mm - 型式等級、UL 50E に準拠
- Type 1, 12
- 質量/パック
- 4.44 kg
- 1パック
- 2 個
- 適用
- VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177978324
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- VX ベース トリムパネル、側面用、高さ 200 mm、適用奥行 800 mm、鋼板製