- 製品番号:
- VX 8660.400
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- 2 x 拡張ブラケット
取り付け部品を含む - 質量/パック
- 0.096 kg
- 1パック
- 2 個
- 取り付け方法
- 立ててあるベース トリムパネルの実装に使用します
- ベースサイド部を 90° 回転させた場合、ベースサイド部のシステム穴を直接使用できるので、拡張ブラケットは必要ありません
- 適用
- VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- VX ベース拡張ブラケット、鋼板製ベース用、適用ベーストリムパネル高さ 100 / 200 mm