この製品の販売終了日:: 2020/01/16
この製品の後継品は、:
8640048
- 製品番号:
- VX 8620.048
- 製品説明
- ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- 奥行: = 1,100 mm
適用幅/奥行: 1,100 mm - 1パック
- 2 個
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177944657
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm