- 製品番号:
- VX 8620.062
- 製品説明
- 連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。
- 材質
- ベース コーナーピース:ステンレス 1.4301 (AISI 304)
ベース トリムパネル、前後:ステンレス 1.4301 (AISI 304)
コーナーおよび連結部カバープラスチック
- 表面
- トリムパネル:ヘアライン仕上げ、粒度 400 番
- 同梱品
- 4 x ベース コーナーピース
4 x コーナーカバー
1 x 連結部カバー
1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
取り付け部品を含む
- 注記:
- ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- 幅: = 1,000 mm
- 型式等級、UL 50E に準拠
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- 質量/パック
- 12.7 kg
- 1パック
- 2 個
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177922358
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
VX ベース コーナーピース、前後ベース トリムパネル付き、ステンレス製、高さ: 200 mm、幅: 1000 mm