- 製品番号:
- AX 2820.122
- 製品説明
- 大きな開口部のあるベース コーナーピース。ねじ固定部へのアクセスを最適にし、プラスチック製のコーナーカバーで閉じることができます。
- 材質
- ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーカバー:プラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm
4 x コーナーカバー
1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
取り付け部品を含む
- 注記:
- ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるために使用します
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
幅: = 1,200 mm
- 型式等級、UL 50E に準拠
- Type 1, 3R, 4, 12
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 5.79 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177942622
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
AX ベース コーナーピース、ベース トリムパネル付き, 前後、高さ:200 mm、適用 幅:1200 mm