- 製品番号:
- AX 2820.420
- 製品説明
- ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル1枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル2枚を取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- 奥行: = 400 mm
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 0.91 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177942547
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- AX ベース トリムパネル、側面用, 高さ:200 mm、適用 奥行:400 mm