- 製品番号:
- SZ 9765.248
- 材質
- ステンレス 1.4016 (AISI 430) 製
- 表面
- ハウジング:静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 1,000 mm
高さ: 660 mm
奥行: 500 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: MFG 8
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 31 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- 製品説明
- SZ マルチファンクションエンクロージャー用ベース MFG 8、幅:1000 mm、高さ:500 mm 用、ステンレス