- 製品番号:
- AX 2584.100
- 製品説明
- 丸型または四角形のポール等に確実かつ簡単に固定できます。
- 仕様
- 適用ポールサイズ: Ø40 mm ~ 170 mm
- 適用ポールサイズ:◻ 50 mm~150 mm
- 材質
- マウンティングレール、クランププロファイル:鋼板
固定バンド:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- マウンティングレール、クランププロファイル:亜鉛メッキ
- 同梱品
- マウンティングレール 2本、長さ 600 mm
留め具4個
固定バンド 2本
固定アングル 4個
4 x スレッドローリングねじ M10、エンクロージャーへ取り付けるために使用します
- 注記:
- 幅600 mmまでのエンクロージャーにのみ適しています。
- Pole clamping cannot be used in conjunction with a protective roof for AX.
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
KX
AX プラスチック製
AX IT
CSウォール型ボックス
AX アウトドア用ハウジング
- 型式等級、UL 50E に準拠
- Type 1, 3R, 4, 12
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 1.92 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177940598
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
AX ポールクランプ