仕切りパネル TS 用

製品番号: TS 8609.860

連結エンクロージャーの中間隔壁用。フレームは対称構造のため、仕切りパネルはリア部分でも使えます。

製品番号:
TS 8609.860
製品説明
連結エンクロージャーの中間隔壁用。剛性や防滴性を高めるため、全周を2重に折り曲げてあります。エンクロージャーフレームの対称構造により、仕切りパネルはリア面にも取り付け可能です。
用途
仕切りパネルを取り付けた場合も、コーナー及びサイドの中間に切り込みがあるため、連結アングルブラケットや連結ブラケットを使用することができます。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
高さ: = 1,800 mm
奥行: = 600 mm
取り付け方法
外側実装面に取り付けます。
内側実装面はその他の実装に使用できます。
取り付けについてのご注意
仕切りパネルはリア部分にも使用できます。そのため、例えばクーリングユニットを外側に向けて設置した場合、廃熱用の周波数コンバーターを保護・目隠しすることができます。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
1パック
1 個
質量/パック
13.15 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177208803
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
製品説明
TS 仕切りパネル TS 用、WD: 1800x600 mm
資料
マニュアル