- 製品番号:
- DK 7831.725
- 製品説明
- 2つのエンクロージャー間に押し込み、上部にぶら下がった状態で使用します。四隅にそれぞれ3つの穴(Ø40mm)付きなので、ケーブル束や配管などの処理ができます。同梱のステップニップルで穴を塞ぐことができます。ケーブルの直径に合わせ引き込み口を切って使用します。
- 材質
- 仕切りパネル:鋼板
ステップニップル:プラスチック(UL 94-HB)
- 表面
- 仕切りパネル:亜鉛メッキ
- 同梱品
- ステップ ニップル (Ø 40 mm) 12個を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
高さ: 2,200 mm
奥行: 1,000 mm
- 注記:
- 連結固定キット(外側用)TS 8800.490を使用して下さい。連結部パッキンと組み合わせての取り付けはできません。仕切り板取り付け前には既に装着済みのその他のパッキンを取り外さなくてはならない場合があります。
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 33 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177689008
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
DK Partition, HxD: 2200x1000 mm, For TS, TS IT, solid, zinc-plated