ヒンジ TS サイドパネル (ねじ留め式、鋼板製) 用

製品番号: TS 8800.110

ドアが180°開くため、エンクロージャー内へのアクセスが容易です。取り付けは、エンクロージャーの内側からも外側からもできます。パネルホルダーを3個ヒンジと交換するだけです。ヒンジを使用しても、エンクロージャーの保護等級は変わりません。

製品番号:
TS 8800.110
製品説明
ドアが180°開くため、エンクロージャー内へのアクセスが容易です。取り付けは、エンクロージャーの内側からも外側からもできます。
メリット
ヒンジを使用しても、エンクロージャーの保護等級は変わりません。
用途
フラットパーツホルダー 3個をヒンジと交換するだけです。
材質
亜鉛ダイカスト
塗装色
RAL 7035
同梱品
固定ねじを含む
注記:
ドアに180°ヒンジを使用した場合のみ、サイドパネルとドアのヒンジは同一の垂直フレームに設置できます。
注意!ヒンジ付きサイドパネルとヒンジなしサイドパネルやドアとリアパネルは、必ず向い合わせで設置します。
エンクロージャーの垂直フレームへの取り付け(サイドパネルのヒンジ)は、それぞれ一方の面に対してのみ可能です。
1パック
6 個
質量/パック
0.966 kg
関税率番号
83021000
EAN
4028177246997
ETIM 7.0
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
製品説明
TS ヒンジ TS サイドパネル (ねじ留め式、鋼板製) 用
資料
Info sheet