- 製品番号:
- VX 4918.000
- 製品説明
- サーキットブレーカーカバーと組み合わせることで、UL 508 A の要求仕様が、連結型エンクロージャーにおいても達成されます。連結型エンクロージャーの構成によって、異なる構成部品が必要となります。
- 取り付け方法
- メインドアのカム作動ユニットによって生じるカム作動力を、連結するエンクロージャーのサブドアロックユニットに伝えます。連結するエンクロージャーにはエンクロージャー幅対応する連結棒が必要です。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
幅: = 800 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: VX: = 800 mm
エンクロージャータイプ: TS - 1パック
- 10 個
- 質量/パック
- 4.01 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
- VX プッシュロッド (連結棒)、連結型エンクロージャーのドアロック用、幅 800 mm 用
- 資料
- マニュアル